Publier vos produits
Fontana Lenox Dual Touchless Faucet with Sensor Soap Dispenser in Gold

Fontana Lenox Dual Touchless Faucet with Sensor Soap Dispenser in Gold

Traduit par Google,
Ce robinet à mouvement électronique en laiton coulé est maintenant disponible en robinet sans contact avec distributeur d'eau et de savon à double fonction. Ce robinet sans contact à mouvement sans contact réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les robinets ou les poignées. S'adapte à toute la plomberie standard américaine. Utilise des piles alcalines 4AA (à acheter séparément). Pression de l'eau : 0,5 à 7,0 kg/cm, 10 à 125 psi. Avec son micro-ordinateur contrôlant son action, le robinet sans contact de mouvement peut ajuster automatiquement sa meilleure zone de détection selon la couleur et la forme des toilettes ! La finition du robinet sans contact est en chrome poli, avec puce intelligente AI infrarouge intégrée, conception anti-gouttes d'eau, fonctionnement 100 % sans contact. Réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les robinets ou les poignées. Réduisez la consommation d'eau en minimisant le gaspillage d'eau en éliminant les débits d'eau inutiles ou sans surveillance.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FST571G
    Feature: Motion Detection
    Sensor Type: Sensitive Sensor, Infrared AI, Smart-Chip
    Dispenser Type: Automatic Touchless Soap Dispenser
    Timer: 30-second Auto Shutoff (can be adjusted)
    Time Delay: 0.5 seconds
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa (10 - 125 PSI)
    Material: Solid Brass
    Finish: Gold
    Power Supply: AC110V and DC6V (batteries not included)
    Power Option: AC/DC
    Diameter of Inlet Pipe: DN15
    Diameter of Outlet Pipe: DN15
    Warranty: 5-Years.

    Keywords: Touch Free Soap Dispenser, Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet-and-soap-dispenser_fst571g
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures