Publier vos produits
Fontana Wella Goose Neck Commercial Automatic Touchless Faucet in brushed nickel finish

Fontana Wella Goose Neck Commercial Automatic Touchless Faucet in brushed nickel finish

Traduit par Google,
Le robinet automatique Wella col de cygne sans contact est parfait pour une utilisation dans les restaurants, les hôtels, les écoles, les établissements médicaux et autres lieux de toilettes publiques. Le robinet d'évier sans contact est disponible en nickel brossé. De l'eau froide uniquement ou une combinaison d'eau chaude est également disponible. Le fonctionnement sans contact aide à réduire la propagation des germes ou la contamination croisée en éliminant le besoin d'allumer et d'éteindre les poignées du robinet
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers
    ®
    Model Number: AUTOMATIC-SENSOR-FAUCET-FB5109
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Brushed Nickel
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fb5109
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTouchless Sensor Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures