Publier vos produits
Fontana Temperature Control Leo Commercial Automatic Chrome Sensor Faucet

Fontana Temperature Control Leo Commercial Automatic Chrome Sensor Faucet

Traduit par Google,
Conçu pour résister à une utilisation intensive dans des environnements commerciaux ; le robinet de salle de bain sans contact à capteur automatique à contrôle de température Leo améliore toutes les toilettes commerciales. Le Leo est équipé d'un capteur prioritaire et d'une fonction de temporisation de 60 secondes pour éviter les inondations. La gamme de robinets à capteur FontanaShowers® est certifiée conforme à la norme ASME a112.18.1/CSA b125.1. Capteur sensible avec puce intelligente infrarouge ai. Boîtier de solénoïde résistant à l'eau. Peut être installé facilement dans les salles de bains neuves ou rénovées. Robinet à capteur pour usage commercial.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: AUTOMATIC-SENSOR-FAUCET-FB5132
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Polished Chrome
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Usage: Commercial
    Spout Height: 3-1/2"
    Overall Height: 7"
    Spout Reach: 4"
    Flow Rate: 1.3 GPM
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    Touchless operation Hands-free operation Touchless restrooms operation ideal for commercial use applications in restaurants, office buildings, public facilities, shopping malls, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fb5132
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures