Publier vos produits
Sassari Brushed Gold Commercial Restroom Deck Mount Touchless Faucet

Sassari Brushed Gold Commercial Restroom Deck Mount Touchless Faucet

Traduit par Google,
Avec une esthétique améliorée, les robinets de salle de bain sans contact Fontana sont dotés d'une technologie intégrée d'activation et de désactivation instantanées ; ont un design élégant et moderne qui peut améliorer l'apparence générale de tout projet de salle de bain commerciale. Les robinets sans contact à montage sur le pont des toilettes commerciales font fureur ces jours-ci. Afin d'économiser l'eau et de conserver les ressources, de nombreux propriétaires d'entreprises optent pour ces types de robinets dans leurs établissements. Ils viennent dans une variété de formes et de tailles, mais ils fonctionnent tous de la même manière que vous mettez simplement vos mains sous le jet d'eau et il s'allumera. C'est idéal pour les entreprises car cela élimine le besoin pour quelqu'un de se tenir constamment près de l'évier pour se laver les mains. Nous envisageons d'utiliser notre robinet sans contact à montage sur pont de toilettes commerciales Sassari en or brossé.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1088-BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-1088-bg
  • Famille de produitsSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Groupe de produitsSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures