Publier vos produits
Restroom Commercial Brushed Nickel Touchless/ Hands Free Faucet

Restroom Commercial Brushed Nickel Touchless/ Hands Free Faucet

Traduit par Google,
Les robinets à capteur automatique sont de plus en plus populaires dans les environnements commerciaux. Ces robinets sont activés en agitant simplement votre main sous le bec, ce qui les rend idéaux pour les personnes à mobilité réduite ou qui trouvent les poignées traditionnelles difficiles à utiliser. Bien qu'il existe de nombreux types de robinets à capteur sur le marché, les versions commerciales ont tendance à être un peu plus avancées, offrant des fonctionnalités telles que l'arrêt temporisé et les modes d'économie d'eau. Si vous envisagez d'installer un robinet sans contact/mains libres en nickel brossé pour toilettes.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1094-BN
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 8.2" (205mm)
    Spout length: 1.8" (45mm)
    Spout height: 6" (150mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, hotels, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-1094-bn
  • Famille de produitsSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Groupe de produitsSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures