Publier vos produits
Smart Restroom Matte Black and Bronze Automatic Sensor Hands-Free Faucet

Smart Restroom Matte Black and Bronze Automatic Sensor Hands-Free Faucet

Traduit par Google,
Cet élégant et moderne robinet mains libres à capteur automatique Smart Restroom noir mat et bronze est parfait pour toute entreprise. La technologie de capteur sans contact est pratique et facile à utiliser, tandis que la conception élégante du support de pont complètera à coup sûr n'importe quel décor. Avec sa construction de haute qualité et sa finition durable, ce robinet est conçu pour durer. Et sa facilité d'installation en fait un jeu d'enfant à mettre en place. Alors n'attendez plus, commandez dès aujourd'hui votre robinet sans contact infrarouge à montage sur pont commercial ! Le robinet peut être utilisé dans des locaux commerciaux, est conforme à l'ADA et bénéficie d'une garantie de 5 ans.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095-B
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black and Bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hotels. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-1095-b
  • Famille de produitsSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Groupe de produitsSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures