Publier vos produits
Commercial Bathroom Matte Black Automatic Touchless Faucet

Commercial Bathroom Matte Black Automatic Touchless Faucet

Traduit par Google,
En réduisant le gaspillage d'eau et en favorisant l'efficacité, les robinets sans contact Fontana constituent un choix plus écologique et durable pour les salles de bains commerciales sans contact. Le robinet automatique sans contact noir mat de salle de bains commerciale s'intégrera parfaitement à n'importe quel décor, tandis que son design élégant le rend parfait pour un usage commercial. Il dispose d'un capteur automatique qui détecte si les mains sont à portée de main ; si c'est le cas, le robinet s'allume automatiquement sans qu'il soit nécessaire de le toucher ! C'est très facile à utiliser. Connectez simplement votre évier en suivant les instructions du fabricant complètement sous l'eau - C'est vrai, toutes les pièces s'adaptent également sous l'eau, ce qui rend le nettoyage super simple si quelque chose devait arriver pendant ces longues journées passées à cuisiner.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SFMB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office building, public facilities, airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-sf-mb
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures