Publier vos produits
Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Nickel Sensor Bathroom Faucet

Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Nickel Sensor Bathroom Faucet

Traduit par Google,
Le robinet de salle de bains à capteur en nickel brossé à montage mural automatique Fontana Commercial de FontanaShowers est idéal pour ceux qui recherchent un robinet de style antique, mais pas trop décoré. Avec des lignes simples et élégantes, ce robinet convient parfaitement aux salles de bain de style classique. Il est entièrement en laiton, fixé au mur, avec des capteurs de mouvement pour économiser l'eau. Il est livré avec des raccords ½", complet avec accessoires et instructions d'installation.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1109AN
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Use: Airports or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Wall Mount
    Surface Treatment: Brushed
    Material: Brass
    Finish: Brushed Nickel
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and restrooms. Fits all standard US plumbing
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs1109an
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures