Publier vos produits
Fontana Commercial Deck Mounted Matte Black Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Fontana Commercial Deck Mounted Matte Black Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Traduit par Google,
Si vous recherchez une commodité sans contact améliorée, une hygiène améliorée, une efficacité énergétique et des performances durables avec une technologie intégrée d'activation et de désactivation instantanées, c'est un excellent choix. Ce robinet à capteur de chaleur et de froid infrarouge automatique sans contact noir mat Fontana Commercial est doté d'une finition noire mate élégante à la fois sophistiquée et moderne. Le robinet dispose également d'un capteur mains libres qui active le débit d'eau en cas de besoin, ce qui le rend plus pratique et hygiénique. De plus, le robinet a un bec à arc élevé qui offre beaucoup d'espace pour les éviers et les comptoirs. Le robinet est également facile à installer et il est livré avec tout le matériel et les instructions nécessaires. Dans l'ensemble, le robinet à capteur mains libres noir mat est un excellent choix pour tout aéroport, salle de bain ou hôtel très fréquenté comme un emplacement commercial.
Spécification
  • Sensor faucet complete motion detection operation.
    Commercial use.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.05Mpa-1.2Mpa
    Temperature: 0-60 degrees Celsius
    Humidity: 90% relative humidity
    Solid Brass Construction, Black Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: DC6V & AC110-220V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Comes with 1 year of manufacturing warranty
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs18513b
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures