Publier vos produits
Fontana Matte Black and Gold Widespread Automatic Sensor Bathroom Faucet

Fontana Matte Black and Gold Widespread Automatic Sensor Bathroom Faucet

Traduit par Google,
Avec une esthétique améliorée, les robinets de salle de bain sans contact Fontana sont dotés d'une technologie intégrée d'activation et de désactivation instantanées ; ont un design élégant et moderne qui peut améliorer l'apparence générale de tout projet de salle de bain commerciale. Vous en avez marre de toucher des robinets sales et pleins de germes ? Si c'est le cas, alors vous allez adorer notre robinet de salle de bain à capteur automatique à large diffusion Fontana noir mat et or ! Ces merveilles de technologie moderne vous permettent de vous laver les mains sans jamais avoir à toucher le robinet. Ils sont parfaits pour les restaurants très fréquentés, les hôpitaux et autres lieux publics où l'hygiène est de la plus haute importance. Il a une finition noir mat et or qui distingue vos toilettes des autres. Les capteurs infrarouges permettent un fonctionnement totalement mains libres, empêchant efficacement le transfert de germes. Ce robinet de salle de bains à capteur automatique à large diffusion Fontana noir mat et or est compatible avec toutes les plomberies américaines standard. Le robinet peut être utilisé dans des locaux commerciaux, est conforme à l'ADA et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Ce robinet électronique en laiton coulé réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les robinets ou les poignées.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1326BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: MATTE BLACK AND GOLD
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs2071bg
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsBathroom Faucet with Sensor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures