Publier vos produits
Fontana Matte Black Commercial Bathroom Touchless Faucet

Fontana Matte Black Commercial Bathroom Touchless Faucet

Traduit par Google,
Améliorez l'hygiène dans les toilettes publiques avec ce robinet de lavabo Leo BST5132 qui comprend un mélangeur intégré au-dessus du comptoir intégré dans le corps du robinet, une plage de capteurs de 2 à 8 pouces et un solénoïde en laiton intégré. la maintenance du BSTHD5132 est simple et peut être effectuée en un minimum de temps. Le robinet activé par capteur est conçu pour une activation infrarouge extrêmement fiable et une résistance au vandalisme dans les toilettes à fort trafic. Le robinet est équipé d'un capteur prioritaire et d'une fonction de temporisation de 60 secondes pour éviter les inondations. La gamme de robinets Fontana® est certifiée conforme à la norme ASME A112.18.1/CSA B125.1. Ces robinets AC/DC contemporains à bec d'ange unique offrent aux installations une fiabilité ultime et un entretien facile. Parfait pour les hôtels, les toilettes privées et autres toilettes commerciales publiques. La technologie thermostatique contrôle les fluctuations de température à la sortie, empêchant les brûlures tout en mélangeant l'eau à la température souhaitée au point d'utilisation.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-132RB
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.5-7.0 KGS/cm, 10-125 psi
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mounting Type: Deck Mount
    Usage: Commercial
    Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Flow Rate: 0.5 GPM (1.9 L/min)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Overall Height: 7"
    Spout Height: 3-1/2"
    Spout Reach: 4"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object Automatic Faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs2203
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures