Publier vos produits
Fontana Commercial Chrome Finish Automatic Bathroom Sink Faucet and Soap Dispenser

Fontana Commercial Chrome Finish Automatic Bathroom Sink Faucet and Soap Dispenser

Traduit par Google,
Le robinet d'évier automatique Fontana est un excellent ajout pour toute salle de bain ou cuisine contemporaine qui pourrait se fondre dans n'importe quelle installation moderne. Il présente des avantages indéniables, tels que l'économie d'eau, moins de déchets signifie moins d'impact sur l'environnement, une meilleure protection contre les germes et les bactéries puisqu'aucun contact n'est nécessaire. Ce robinet sans contact est construit avec les meilleurs matériaux, pour une performance optimale qui durera toute une vie. Il est livré avec des accessoires et des instructions d'installation. Idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques, les hôpitaux. S'adapte à toute la plomberie américaine standard.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS474C-SD
    Type: Sink Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Core Material: Ceramic
    Feature: Sensitive Faucets
    Style: Contemporary
    Installation Type: Deck Mounted
    Surface Treatment: Polished
    Material: Brass
    Finish: Chrome
    Power: DC 6V
    Diameter of Inlet Pipe: G 1/2"
    Diameter of Outlet Pipe: G 1/2"
    Usage: Commercial Bathrooms.

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, faucet Revit family, BIM object faucets
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs474c-d
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures