Publier vos produits
Fontana Tripod Commercial Automatic Electronic Hands Free Brushed Nickel Faucet

Fontana Tripod Commercial Automatic Electronic Hands Free Brushed Nickel Faucet

Traduit par Google,
Le robinet sans contact automatique Fontana Control Platinum est un robinet sans contact qui réduit considérablement la contamination croisée par les germes. Grâce à l'utilisation d'un faisceau de capteurs, le robinet automatique sans contact détermine quand un objet se trouve devant lui et l'allume automatiquement. Les robinets de salle de bain sans contact sont anti-érosion, anti-abrasion et durables. Ce robinet sans contact est disponible en nickel brossé. Un excellent ajout aux salles de bains, aux installations médicales, aux hôtels, aux restaurants et à d'autres installations publiques.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS505SN
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Brushed Nickel
    Usage: Commercial
    ADA Compliant
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs505sn
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures