Publier vos produits
Fontana Commercial Rose Gold Touchless Opertation Smart Faucet

Fontana Commercial Rose Gold Touchless Opertation Smart Faucet

Traduit par Google,
En réduisant le gaspillage d'eau et en favorisant l'efficacité, les robinets sans contact Fontana constituent un choix plus écologique et durable pour les salles de bains commerciales. Si vous cherchez une façon tendance d'améliorer la salle de bain, un robinet sans contact monotrou en or rose est la solution parfaite ! Cette finition populaire a pris d'assaut le monde du design, et il est facile de comprendre pourquoi. L'or rose est le mélange parfait de glamour et de sophistication, et il ajoutera une touche de luxe à n'importe quel espace. Fontana est un robinet haut sans contact qui s'intègre parfaitement dans une salle de bain moderne ou contemporaine. Il s'agit d'un montage sur pont, d'un trou unique, et il est suffisamment haut pour être également utilisé avec un évier à cuvette. La finition dorée brillante le distingue des autres luminaires. Seuls les meilleurs matériaux de qualité ont été utilisés - le corps est en acier inoxydable, pour une longue durée de vie. Il est livré complet avec des accessoires et des instructions d'installation. Ce robinet peut être utilisé à des fins commerciales comme les aéroports, les hôtels et les toilettes.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS852SRG
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Deck Mount
    Style: Contemporary
    Surface Treatment: Polished
    Spool Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Ceramic Plate Spool
    Faucet Mount: Single Hole
    Material: ?BRASS
    Finish: Rose Gold
    Sensor Feature: Inductive,
    360-DEGREE SWIVEL SPOUT
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G 1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports.
    Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs852srg
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures