Publier vos produits
Bravat In Wall Mount Brushed Nickel commercial Electric Instant Water Heater Automatic Faucet

Bravat In Wall Mount Brushed Nickel commercial Electric Instant Water Heater Automatic Faucet

Traduit par Google,
Bravat fournit une solution complète pour les salles de bains aux clients haut de gamme avec une gamme complète de produits sanitaires. Avec une qualité allemande et des designs élégants, les produits Bravat sont populaires dans les hôtels de luxe et les constructions commerciales du monde entier. L'objectif stratégique mondial de Bravat est de fournir aux clients non seulement d'excellents produits, mais également un style de vie de premier plan. Ce robinet est doté d'un robinet de lavabo de salle de bain à commande tactile. Idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques et les hôpitaux. S'adapte à toutes les plomberies américaines standard.
Spécification
  • Type: Sink Faucet
    Brand Name: Bravat
    Feature: Touchless Faucets, Electric Faucets
    Surface Treatment: Brushed
    Faucet Mount: 8" Widespread
    Installation Type: Wall Mount
    Number of Handle: None
    Style: Contemporary
    Valve Core Material: Ceramic
    Material: 59% A+Brass
    Finish: Brushed Nickel
    Plating Thickness: 10 um
    Plating Technology: PVD
    Air Technology: Air Mix Technology
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs9622b
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures