Publier vos produits
Fontana Denver Wall Mounted Square Commercial Design Sensor Bathroom Sink Faucet

Fontana Denver Wall Mounted Square Commercial Design Sensor Bathroom Sink Faucet

Traduit par Google,
Ce robinet a un écoulement élégant idéal pour le lavage des mains et d'autres tâches quotidiennes. Notre objectif est de fournir au client non seulement d'excellents produits, mais également un style de vie de premier plan. Cela a un design élégant et rehausse l'attrait de votre décor fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour un bon goût. Il est livré avec une technologie de super joint à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période. En ce qui concerne les nouveaux robinets de lavabo de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et le style que vous recherchiez. Donnez à votre salle de bain un look élégant avec des robinets et des accessoires de lavabo. C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Le fonctionnement sans contact est idéal pour les applications commerciales dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques et les hôpitaux. S'adapte à toute la plomberie américaine standard.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9823
    Type: Sink Faucets
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Touchless Faucets, Square Design
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Wall Mounted
    Number of Handles: None
    Style: Contemporary
    Valve Core Material: Plastic
    Chrome plating: 24/48 hours salt spray
    Sensor field: 5-30 cm adjustable
    Power supply: DC, AC, AC+DC
    Battery lifespan: 108, 000 flushes
    Surface finish: Chrome
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs9823
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures