Publier vos produits
Insulated, Bi-Parting Cold Storage Door

Insulated, Bi-Parting Cold Storage Door

Traduit par Google,
La glissière à deux séparations convient parfaitement à tous les types de chambres froides, de congélateurs, d'entrepôts et de centres de distribution lorsque l'espace est limité dans les arrière-salles, les allées ou lorsqu'un trafic entrant et sortant excessif est prévu. Les portes à double séparation sont particulièrement utiles dans les zones où la circulation des chariots élévateurs est attendue.
Le mouvement « vers le bas et vers l'intérieur » de la porte Bi-Parting scelle complètement le périmètre entre le panneau, le cadre du boîtier et le plancher. Le sous-châssis du panneau est extrudé à partir d'aluminium de qualité aéronautique et est renforcé par des supports d'angle en acier pour une meilleure intégrité du panneau. Revêtu de feuilles de protection approuvées par l'USDA, un blocage de secours est utilisé à tous les points de fixation de la poignée et du verrou. La structure du panneau est en mousse sur place avec au moins 4 po d'isolant en polyuréthane. Toutes les portes du congélateur sont équipées d'un câble chauffant périmétrique complet dans le panneau de porte et les boîtiers.
  • Fonctionnement manuel ou automatisé
  • Visuellement agréable
  • Conception à capot fermé
  • Roues de grand diamètre
  • Mouvement "vers le bas et vers l'intérieur" pour un joint étanche
  • Sous-châssis en aluminium extrudé robuste
  • Renforts d'angle en acier
  • Isolation en mousse sur place
  • Le système de guidage inférieur élimine les rouleaux de maintien
  • Amortisseur en polycarbonate avec crochet en acier
  • Balayage inférieur réglable
Spécification
  • rank Door Company's DropTrac is constructed of heavy duty aircraft grade aluminum extrusions. Unique design advantages balance hygiene, style and performance in a package that can sustain years of use under the toughest conditions. Discover the DropTrac difference.

    • A closed hood design protects the system's elements from corrosive environmental conditions
    • Our closed hood design is visually pleasing and hides the chain and sprockets on a power-operated door
    • Our track is hygienic because there are no areas where water and bacteria can collect during washdown
    • Twin trolley assemblies distribute load for maximum stability
    • Trolleys feature large diameter wheels and sealed stainless steel bearings for smooth operation
    • "Down and In" to close maximizes seal. "Up and Out" to open minimizes gasket wear and tear
Spécifications techniques
  • Réference unique.frankdoor-bpsd
  • Famille de produitsCold Storage Doors
  • Groupe de produitsBi-Parting Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cold Storage Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 37 11
  • Titre OmniClassCold Storage Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors