Publier vos produits
Swing Personnel Cold Storage Door

Swing Personnel Cold Storage Door

3.8 sur 5 étoiles3.8(10 Avis)
Traduit par Google,

La porte de service FRANK, isolée et encastrée, est conçue pour diverses applications à usage léger. Ces portes écoénergétiques peuvent remplacer à l'identique toute porte de passage intérieure standard en bois, en composite ou en métal. Elles offrent l'aspect et le confort d'une porte de bureau classique, tout en bénéficiant des performances énergétiques d'une porte de chambre froide, notamment grâce à une rupture de pont thermique complète au niveau de la porte et du cadre. Ne convient pas aux congélateurs.

Spécification
  • Standard Features

    Panel

    • No Wood Construction
    • 24 Gauge Metal Skins
    • .040 Embossed Aluminum Skins
    • Robust Polymer Sub-frame
    • Steel Corner Brackets
    • 2” Thick Door Panel
    • Full Perimeter Thermal Break


    Insulation

    • 2” Thick, R16 Foamed In Place Polyurethane
    • Jamb Mounted Gasket


    Hardware

    • Three Stainless Steel Hinges (Hager ECBB 1100)
    • Lockset (Hager 3653 Lever Style)


    Casings and Jambs

    • Insulated Extruded Aluminum Interior and Exterior Casings
    • Thermally Broken Polymer Jambs
    • Adjustable Sweep Bottom
Spécifications techniques
  • Réference unique.frankdoor-ess2
  • Famille de produitsCold Storage Doors
  • Groupe de produitsSwing Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cold Storage Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 37 11
  • Titre OmniClassCold Storage Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors