Publier vos produits
Sectional Overhead Cold Storage Door

Sectional Overhead Cold Storage Door

Traduit par Google,

La porte sectionnelle manuelle FRANK est utilisée lorsque l'espace latéral et la hauteur sous plafond sont réduits ou lorsque plusieurs ouvertures de porte sont proches les unes des autres, comme sur les quais de chargement d'un entrepôt.
Adapté aux applications intérieures et extérieures dans les chambres froides, les congélateurs et les bâtiments industriels. Disponible en version standard ou à grande levée, selon le dégagement nécessaire.
La porte sectionnelle électrique FRANK est utilisée lorsque l'ouverture et la fermeture motorisées sont essentielles, notamment en cas d'espace latéral et de hauteur sous plafond réduits, ou lorsque plusieurs ouvertures de porte sont proches les unes des autres, comme sur les quais de chargement d'entrepôts. Elle convient aux applications intérieures et extérieures dans les chambres froides, les congélateurs et les bâtiments industriels.
Disponible en version standard ou surélevée, selon la hauteur de dégagement.



Spécification
  • Standard Features

    Panel

    • No Wood Construction
    • 24 Gauge Metal
    • Extruded Aluminum Inner Frame
    • .040 Embossed Aluminum Skins
    • Internal Steel Corner Brackets


    Insulation

    • At Least 4” Thick, R32 Foamed In Place Polyurethane
    • Bulb Style Casing Mounted Gasket
    • Adjustable Bottom Door Sweep


    Track System

    • 12 Gauge Galvanized Steel J Track with 3” Wheels
    • Heavy Duty Hardware


    Side Casings and Header

    • Insulated Extruded Aluminum
    • Torsion Spring Counter Balance System


    Handles

    • Stainless Steel / Polymer Exterior Pull Handles
    • Recessed Interior Pull Handle


    Freezer Doors

    • Three Sided Heat in the Frame
    • Self Regulating Heated Door Panel
    • Protected Heat Chase U.L. Listed Heater


    TS727 Power Operator (Electric Option Only)

    • Microprocessor Control System
    • Activators
    • 2 Pull Switches
Spécifications techniques
  • Réference unique.frankdoor-som
  • Famille de produitsSectional Overhead Doors
  • Groupe de produitsOverhead Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors