Publier vos produits
FTB PFV 1000 (Panneaux sandwich pour façade)
FTB PFV 1000 (Panneaux sandwich pour façade)
FTB PFV 1000 (Panneaux sandwich pour façade)
FTB PFV 1000 (Panneaux sandwich pour façade)
    FTB

    FTB PFV 1000 (Panneaux sandwich pour façade)

    Les panneaux sandwich muraux FTB PFV 1000, joint visible, sont composés de deux parements en tôle d’acier galvanisé revêtu et d’une âme isolante en laine minérale.

    Ces panneaux sandwich assurent une excellente résistance au feu ainsi qu’une isolation thermique et acoustique supérieure, et sont adaptés aux nouvelles constructions ainsi qu’à la rénovation de murs, façades, cloisons et plafonds industriels et commerciaux, aussi bien pour les bâtiments résidentiels qu’industriels.

    Là où la sécurité incendie ou la réduction du bruit sont essentielles, ces panneaux sont recommandés pour répondre à ces exigences.

    Spécification
      • CE Marking (EN 14509)
      • Standard lengths: 2.000 - 13.000 mm
      • Core thicknesses: 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120 and 150 mm
      • Density of mineral wool: 100 Kg/m3. Other densities available.
      • Thickness of facings: 0,40 to 0,80 mm
      • Weight: 14,0 - 24,5 kg/m² (depending on core thickness)
      • Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
        Also available PURPA (HDX), PVDF, HPS200 Ultra and others.
        Also available Aluminium, Stainless Steel, Wood imitation, Cor-ten and others.
        For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart.

      Performances

      • Thermal
        • Thermal conductivity λ: 0,042 W/mK
        • Thermal resistance (R): 0,95 - 3,57 m²K/W (depending on core thickness)
        • Thermal conductivity (U) : 0,89 - 0,27 W/m²K (depending on core thickness)
      • Acoustics
        • Sound insulation Rw: 34 - 37 dB
      • Fire
        • Reaction to fire: A2-s1, d0
        • Fire resistance: 45 to 120 minutes.

      For more information, please contact the FTB Technical Department.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ftb-pfv-1000
    • Famille de produitsSandwich panels
    • Groupe de produitsSandwich panels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Matériel secondaireLaine minérale
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs