Porte de garage en acier injecté de polyuréthane G-5000, G-5138, G-5200Porte de garage en acier injecté de polyuréthane G-5000, G-5138, G-5200Porte de garage en acier injecté de polyuréthane G-5000, G-5138, G-5200Porte de garage en acier injecté de polyuréthane G-5000, G-5138, G-5200Porte de garage en acier injecté de polyuréthane G-5000, G-5138, G-5200Porte de garage en acier injecté de polyuréthane G-5000, G-5138, G-5200Porte de garage en acier injecté de polyuréthane G-5000, G-5138, G-5200Porte de garage en acier injecté de polyuréthane G-5000, G-5138, G-5200Porte de garage en acier injecté de polyuréthane G-5000, G-5138, G-5200Porte de garage en acier injecté de polyuréthane G-5000, G-5138, G-5200
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Garaga

Porte de garage en acier injecté de polyuréthane G-5000, G-5138, G-5200

Les G-5000, G-5138 et G-5200 sont inspirées par la rigueur du climat canadien. Écoénergétiques et très étanches, elles sont fabriquées avec des matériaux durables, choisis soigneusement pour une finition sophistiquée, de près comme de loin.

Spécification
  • Caractéristiques et avantages

    ISOLATION

    • G-5000: R-16 / G-5138: R-12 / G-5200: R-18

    Parois en acier

    • Acier galvanisé à chaud G60, de jauge 26/26, recouvert de 5 couches de protection.

    • Peinture à base de polyester fixée par cuisson. Peut être repeinte.

    • Fini grain de bois sur les deux côtés de la porte.

    • Même qualité d’acier, à l’intérieur et à l’extérieur. Résiste à la corrosion.

    POLYURÉTHANE INJECTÉ À HAUTE PRESSION

    • Isolant plus rigide et éco‑énergétique.

    • Colle littéralement aux 2 parois d’acier pour rendre le panneau plus résistant à la flexion.

    VERRE SCELLÉ DOUBLE

    • Maximise l’isolation et réduit les risques de descellement grâce à sa technologie intercalaire en acier galvanisé.

    •Assure une finition plus raffinée et durable avec son cadre moulé en une seule pièce, fait de résine de polypropylène.

    JOINTS INTERLOK TRIPLE CONTACT


    • Rendent le panneau plus solide grâce aux 2 parois d’acier imbriquées par un joint mécanique, qui est plus efficace que 2 parois collées par le polyuréthane.

    • Leur bris thermique mécanique est plus efficace que les bris thermiques faits de colle.

    • Offrent deux fois plus d’étanchéité que la concurrence avec le joint triple contact.

    PLAQUES D’ACIER


    • Offrent une fixation plus solide des pentures et des barres de renfort. De jauge 14, elles sont deux fois plus épaisses que des lamelles de jauge 20 utilisées par d’autres manufacturiers.


    EMBOUTS EN BOIS SOLIDE

    • Leur bris thermique est plus efficace que les capuchons d’acier qui forment un pont thermique.

    • Éléments structurels des panneaux, ils sont faits de pin séché et installés aux extrémités intérieures. Ils sont plus robustes qu’un isolant recouvert d’un capuchon d’acier.

    SYSTÈME DE VISSAGE


    • Rend la fixation des pentures aux extrémités plus solide avec des vis engageant 8 rainures de filet dans le bois, plutôt que 2 à 3 engagés par les vis auto‑perforeuses fixées dans les capuchons d’acier mince.

Spécifications techniques
  • Réference unique.g-5000-steel-polyurethane-injected-Garage-door
  • Famille de produitsGarage Door
  • Groupe de produitsCommercial Sectional Garage Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis