Publier vos produits
S-24 & SN-24, Porte en acier isolées et non isolées en option
S-24 & SN-24, Porte en acier isolées et non isolées en option
S-24 & SN-24, Porte en acier isolées et non isolées en option
    Garaga

    S-24 & SN-24, Porte en acier isolées et non isolées en option

    4.5 sur 5 étoiles4.5(13 Avis)

    S-24 & SN-24, Portes de garage commerciales isolées au polystyrène et non isolées en option

    Spécification
    • Caractéristiques et avantages

      PAROIS D’ACIER AVEC RAINURES PROFONDES

      • Pour assurer une grande rigidité et une résistance supplémentaire à la flexion, les panneaux sont faits de rainures horizontales profondes de ½”, d’une largeur de 2” et disposées en alternance avec de plus fines rainures.

      ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EN OPTION

      • Pour des économies énergétiques, un isolant de polystyrène protégé par une feuille de vinyle est disponible en option.

      CONCEPTION DU PANNEAU

      • Les rebords sont ourlés sur toute la longueur de la section pour plus de robustesse et une sécurité accrues.

      RENFORTS DU CENTRE ET DU BOUT

      • En plus d’avoir un rebord entièrement ourlé pour ajouter force et sécurité, tous les renforts sont préperforés avec des trous extrudés pour la fixation solide des pentures et des autres pièces de ferronnerie.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.S-24-SN-24-Steel-Pan-Door
    • Famille de produitsGarage Door
    • Groupe de produitsCommercial Sectional Garage Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage