Publier vos produits
G-1000, Porte en aluminium injecté au polyuréthane
G-1000, Porte en aluminium injecté au polyuréthane
G-1000, Porte en aluminium injecté au polyuréthane
G-1000, Porte en aluminium injecté au polyuréthane
G-1000, Porte en aluminium injecté au polyuréthane
G-1000, Porte en aluminium injecté au polyuréthane
    Garaga

    G-1000, Porte en aluminium injecté au polyuréthane

    4.5 sur 5 étoiles4.5(15 Avis)

    La G-1000 est inspirée par la rigueur du climat canadien. Écoénergétique et très étanche, elle est fabriquée avec des matériaux durables, choisis soigneusement pour une finition sophistiquée, de près comme de loin.

    Spécification
    • Caractéristiques et avantages

      ISOLATION

      • R-16

      ALUMINUM

      • Aluminium prépeint (5 couches), d’une épaisseur de 0,60 mm, idéale pour les portes de grande dimension. Sa très grande légèreté permet une plus grande durée de vie des composantes pour les portes ayant un nombre élevé de cycles d’ouverture.

        POLYURÉTHANE INJECTÉ À HAUTE PRESSION

        • Isolant plus rigide et éco‑énergétique.

        • Colle littéralement aux 2 parois d’aluminium pour rendre le panneau plus résistant à la flexion.

        JOINTS INTERLOK TRIPLE CONTACT

        • Rendent le panneau plus solide grâce aux 2 parois d’aluminium imbriquées par un joint mécanique, qui est plus efficace que 2 parois collées par le polyuréthane.

        • Leur bris thermique mécanique est plus efficace que les bris thermiques faits de colle.

        • Offrent deux fois plus d’étanchéité que la concurrence avec le joint triple contact.

        PLAQUES D’ACIER

        • Offrent une fixation plus solide des pentures et des barres de renfort. De jauge 14, elles sont deux fois plus épaisses que des lamelles de jauge 20 utilisées par d’autres manufacturiers.

        EMBOUTS EN BOIS SOLIDE

        • Leur bris thermique est plus efficace que les capuchons d’acier qui forment un pont thermique.

        • Éléments structurels des panneaux, ils sont faits de pin séché et installés aux extrémités intérieures. Ils sont plus robustes qu’un isolant recouvert d’un capuchon d’acier.

        SYSTÈME DE VISSAGE

        • Rend la fixation des pentures aux extrémités plus solide avec des vis engageant 8 rainures de filet dans le bois, plutôt que 2 à 3 engagés par les vis auto‑perforeuses fixées dans les capuchons d’acier mince.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.g-1000-aluminum-polyurethane-injected-garage-door
      • Famille de produitsGarage Door
      • Groupe de produitsCommercial Sectional Garage Door
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-11-24
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enCanada
      • Fabriqué enCanada
      Classification
      • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord
      Canada
      États-Unis