Publier vos produits
SSG, porte en acier isolée au polystyrène
SSG, porte en acier isolée au polystyrène
    Garaga

    SSG, porte en acier isolée au polystyrène

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)

    Porte de garage commerciale SSG isolée au polystyrène

    Spécification
    • Caractéristiques et avantages

      ISOLATION DE POLYSTYRÈNE

      • Le centre des panneaux est isolé avec un polystyrène profilé sans CFC, collé aux parois avec un adhésif thermofusible réactif à base de polyuréthane pour obtenir une bonne efficacité énergétique.

      RENFORTS VERTICAUX DU CENTRE

      • Faits d’acier galvanisé à chaud de jauge 20, ils sont solidement fixés sur tout l’intérieur de la section pour augmenter la rigidité du panneau. Ils sont préperforés avec des trous extrudés pour la fixation des pentures.

      CONSTRUCTION DU PANNEAU

      Parois en acier galvanisé à chaud
      • Paroi extérieure de jauge 25, paroi intérieure de jauge 26.
      • Peinture à base de polyester fixée par cuisson. Peut être repeinte.
      • Fini grain de bois du côté extérieur de la porte et fini texturé « stucco » pour l’intérieur.
      • Même qualité d’acier résistant à la corrosion à l’extérieur, comme à l’intérieur.
      • Peu importe la couleur choisie, l’intérieur est toujours de couleur Blanc (porte et cadres de fenêtres).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG-steel-polystyrene-sandwich-door
    • Famille de produitsGarage Door
    • Groupe de produitsCommercial Sectional Garage Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage