Publier vos produits
Geberit Sigma50
Geberit
Archivé

Geberit Sigma50

The Sigma50 is the first of its kind, being able to be fashioned into any design using a choice of finishes (i.e wood, glass, stone etc), giving the opportunity to design bathrooms down to the very last detail. As well as the bespoke version, the Sigma50 flush plate is available in white, black, pergamon, green satinised, smoked glass and white grains, and stainless steel. The frame is made of die cast zinc and the inlays are either plastic or glass.
Spécifications techniques
  • Réference unique.115788SC1
  • Famille de produitsWC flush plates and buttons
  • Groupe de produitssigma 50
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)240
  • Profondeur (mm)10
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815