Publier vos produits
Geberit Sigma80
Geberit
Archivé

Geberit Sigma80

Introducing Geberit's new innovative Sigma80 flush plate, which only requires the wave of a hand to initiate the flush process. Just like all other models in the Geberit Sigma range, it is suitable for the Sigma concealed cistern 12cm (UP320) and 8cm (UP720). The touchless flush plate is available in two glass versions: black or with a mirror surface. It also comes equipped with five different colour settings for the button lights.Sketchup files contains all diffrent flush paltes/ flush buttons.
Spécifications techniques
  • Réference unique.116090SG1
  • Famille de produitsWC flush plates and buttons
  • Groupe de produitsSigma 80
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)240
  • Profondeur (mm)14
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815