Publier vos produits
Albeo™ LED Linear Fixture – ALC4

Albeo™ LED Linear Fixture – ALC4

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,
Éclairage linéaire Low Bay
Le luminaire LED de la série Albeo™ ALC4 est une alternative économe en énergie et nécessitant peu d'entretien aux lampes fluorescentes linéaires traditionnelles dans une variété d'applications d'éclairage commercial à faible hauteur. De conception compacte et élégante, l'ALC4 présente une longue durée de vie nominale de 77 000 heures (L70) et peut fournir jusqu'à 600 pieds de lumière de qualité exceptionnelle dans une configuration de fonctionnement continu. Idéal pour les applications industrielles, commerciales et d'assemblage léger, le luminaire LED Albeo ALC4 peut être associé à des commandes de mouvement, de lumière du jour et sans fil pour des économies d'énergie accrues.
Fonctionnalités
  • Éclairage LED linéaire à profil bas
  • Remplace T5 & T8 FLU
  • Efficacité énergétique et faible entretien
  • Commandes intégrées - gradation, mouvement, lumière du jour
  • Installation continue - jusqu'à 600 pieds
  • Options de montage de chaîne, de câble et de tige filetée
  • Garantie système limitée de 5 ans
  • Homologué UL, cUL et DLC

Applications
  • Commercial & industriel
  • Fabrication et assemblage léger
  • Distribution & entrepôt
  • Commerce de détail et bureau
  • Éducation & santé
  • Centres de données

Caractéristiques
  • Optique : 20, 40, 80, 120 degrés. Plus diffus et large
  • IRC : 70, 80 et 90+
  • CCT : 4 000 K et 5 000 K
  • Durée de vie : 77 000 heures à L70
  • Tailles : 4 et 8 pieds
  • Lumen : 2 300 – 15 000
  • Température nominale : -30 °C à 45 °C
  • Gradation 0-10V
Spécifications techniques
  • Réference unique.ge-luminaire-albeo-alc4
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsAlbeo™ LED Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-10-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers