Publier vos produits
Lumination™ LED Luminaires - BT Series

Lumination™ LED Luminaires - BT Series

Traduit par Google,
Le luminaire LED de la série Lumination™ BT est un luminaire commercial utilisant un système optique LED avancé pour obtenir des performances supérieures. Il offre une grande uniformité, une excellente efficacité et un éblouissement réduit dans les applications de plafond à grille en T. Le maintien amélioré du lumen de L70 des lumens initiaux à 50 000 heures de fonctionnement permet de réduire les coûts de maintenance au fil du temps. Il convient à l'éclairage général intérieur.

Caractéristiques et avantages:
  • Diffuseur de haute qualité optique offrant une bonne efficacité et une bonne résistance aux chocs
  • Surface éclairante uniforme : pas de « points » de led
  • Choix vert durable pour l'économie d'énergie
  • Jusqu'à 95 lm/W délivrés à 4000K
  • Conforme RoHS, sans mercure
  • Durable et fiable
  • Protection contre les surcharges thermiques
  • Longue durée de vie (50 000 heures à L70)
  • Performances visuelles améliorées – UGR
  • Expérience de lumière émotionnelle améliorée
  • Conforme à la norme de sécurité photobiologique
  • Pas de rayonnement IR ou UV
  • Installation et maintenance faciles

Applications:
  • Éclairage général
  • Bureau, commerce de détail, santé, éducation
Spécifications techniques
  • Réference unique.ge-luminaire_bt_series-led
  • Famille de produitsDownlights
  • Groupe de produitsBT Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers