Publier vos produits
Tetra® LED AL10

Tetra® LED AL10

Traduit par Google,
Éclairage architectural LED Tetra AL10 est le système LED linéaire qui combine une superbe qualité de lumière, un rendu des couleurs élevé (93 CRI) et des températures de couleur ANSI constantes permettent à ce système LED polyvalent de produire une lumière blanche brillante qui répond aux normes élevées des concepteurs d'éclairage et des détaillants. .

Traits:
  • Rendu des couleurs élevé : IRC 93
  • Plusieurs températures de couleur ANSI bin
  • Niveaux d'éclairage élevés : jusqu'à 210 lm/ft (700 lm/m ; 47 lpw)
  • Faible consommation d'énergie : 4,5 W/pi (14,8 W/m)

Avantages:
  • Longue durée de vie nominale de 50 000 heures
  • Système basse tension 12 VDC
  • Gradable
  • Ne contient pas de plomb, de mercure ou de verre

Caractéristiques:
  • Couleurs : 2700K, 3000K, 4000K
  • Tailles : 9 pouces, 18 pouces
  • Plusieurs options de lentilles : 60°, 90° ou 120° clair et 120° faisceaux doux
  • Couleur du corps disponible en blanc ou gris
Spécifications techniques
  • Réference unique.ge-luminaire_tetra_led_al10
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsTetra Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-07-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers