Publier vos produits
1313-VO Universal Vanity Sink
1313-VO Universal Vanity Sink
    Gemstone

    1313-VO Universal Vanity Sink

    Traduit par Google,

    La cuvette de lavabo ronde de 13 po de diamètre de Gemstone au design universel fait partie de l'engagement de Gemstone envers un design attrayant pour tous. La conception, la fonction et la performance sont essentielles pour les architectes, les concepteurs et les propriétaires d'aujourd'hui, ainsi que la facilité d'installation, en particulier lorsqu'elles sont conformes aux normes ADA. Le 1313-VO est idéal pour toutes les applications, résidentielles, cliniques, commerciales, restaurants et laboratoires. La profondeur du bol permet des applications ADA jusqu'à 17", ce que la plupart des bols ne peuvent pas faire. Le 1313-VO est doté d'un tube de trop-plein lisse qui minimise le contrôle des infections dans les applications hospitalières.

    Les éviers Gemstone sont compatibles et garantis lorsqu'ils sont utilisés avec toutes les principales marques de feuilles à surface solide (acrylique et polyester) avec les mêmes garanties de feuilles.

    Spécification
    • I.D.: 12 3/4” diameter (324 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1313-vo
    • Famille de produitsVanity Sinks
    • Groupe de produitsRound Vanity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks