Publier vos produits
6237TD Shower Pan
6237TD Shower Pan
    Gemstone

    6237TD Shower Pan

    Traduit par Google,

    Le bac de drainage de tranchée Gemstone 6237TD est la réponse parfaite pour les applications ADA où l'accès aux fauteuils roulants est requis. Avec un couvercle en acier inoxydable de calibre 12 qui peut être retiré, un nettoyage complet peut être réalisé ainsi qu'une excellente évacuation et un drainage de l'eau du plancher de la douche. La hauteur totale du bac est de 3 1/2" et avec un seuil avant global de 1 9/16, seul un léger renfoncement est nécessaire pour une entrée parfaite. Avec un léger inconvénient sur l'avant du seuil et une pente en retour vers le bac depuis l'intérieur de la pièce, la tranchée permet de récupérer l'eau éventuellement pulvérisée vers l'extérieur. Le système de membrane breveté appliqué en usine en option sur le bac de douche est parfait pour éliminer le risque de fuite au point le plus vulnérable entre le seuil du bac de douche et le sol qui le jouxte, permettant au bac d'être attaché à un carrelage ou à un autre système de revêtement de sol. . La texture respecte et dépasse les tests F462 COF tout en étant très facile à nettoyer et les barrages d'eau de 1" permettent d'ajouter en toute sécurité n'importe quel système mural. Le système de grille au bas de la casserole a des emplacements conçus où l'adhérence élastomère peut être utilisée pour fixer la casserole au substrat, ce qui est un avantage par rapport aux autres marques.


    Spécification
    • OD: 62 3/8” x 36 3/4” (1584 mm x 933 mm)
      Threshold Height: 1 9/16” (39 mm)
      Rough Opening: 62 5/8” x 36 7/8” (1591 mm x 937 mm)
      Shower Pan Weight: 108 lbs. ( 50kg.) 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.6237td
    • Famille de produitsShower Pans
    • Groupe de produitsTrench Drain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC011443
    • Nom ETIMShower tray
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Numéro OmniClass23-31 17 15
    • Titre OmniClassShower Enclosure Bases
    • Code CSI UniFormat IID2090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems