Publier vos produits
1410-VO Lavatory Bowl
1410-VO Lavatory Bowl
    Gemstone

    1410-VO Lavatory Bowl

    3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)
    Traduit par Google,

    La cuvette de lavabo Gemstone 1410-V est la cuvette parfaite pour les endroits exigus. Ce bol est utilisé dans les camping-cars, les bateaux, les petites salles de bains résidentielles et commerciales où l'espace, l'esthétique et la performance sont une prime. Le 1410-V0 a un trop-plein intégral lisse (non ondulé) qui minimise les bactéries piégées dans le tube de trop-plein lui-même. Le design est élégant et efficace avec une facilité d'installation et des performances inégalées.
    Les éviers Gemstone sont compatibles et garantis lorsqu'ils sont utilisés avec toutes les principales marques de feuilles à surface solide (acrylique et polyester) avec les mêmes garanties de feuilles.

    Spécification
    • I.D.: 14 1/4” x 10 5/16” (362 mm x 262 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1410-vo
    • Famille de produitsVanity Sinks
    • Groupe de produitsOval Vanity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks