Publier vos produits
1711-UVO Lavatory Bowl
1711-UVO Lavatory Bowl
    Gemstone

    1711-UVO Lavatory Bowl

    Traduit par Google,

    La cuvette de lavabo Gemstone 1711-UVO, avec trop-plein intégré, a le bon dimensionnement pour s'adapter confortablement dans une armoire peu profonde de 18" et la bonne profondeur pour en faire un évier de conception universelle lui donnant la flexibilité d'installer dans n'importe quelle application. La taille du 1711-UVO lui permet également d'avoir un aspect exceptionnel dans les armoires de profondeur standard. La forme du bol n'est pas votre ovale typique et ajoute de la classe et de l'élégance au dessus de la vanité tout en offrant des performances sans compromis.

    Les éviers Gemstone sont compatibles et garantis lorsqu'ils sont utilisés avec toutes les principales marques de feuilles à surface solide (acrylique et polyester) avec les mêmes garanties de feuilles.

    Spécification
    • I.D.: 17 3/4” x 10 13/16”(451mm x 274 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1711-uvo
    • Famille de produitsVanity Sinks
    • Groupe de produitsOval Vanity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks