Publier vos produits
1812-HVO Healthcare Vanity Bowl
1812-HVO Healthcare Vanity Bowl
    Gemstone

    1812-HVO Healthcare Vanity Bowl

    Traduit par Google,

    Le meuble-lavabo Gemstone 1812-HVO, spécialement conçu pour les soins de santé, est l'aboutissement du design et de la fonction inspirés par les architectes et les designers qui aiment le 1812-VO mais qui ont besoin d'un drain décalé pour éviter les éclaboussures. Avec la révélation à Toronto en 2011 que Pseudomanas aeruginosa peut vivre dans les drains des éviers et peut potentiellement être introduit dans une chambre de patient via le retour d'eau d'un robinet frappant le drain, le 1812-HVO a un drain décalé pour éviter le problème potentiel. La profondeur du bol permet des applications ADA faciles jusqu'à des profondeurs de 17 pouces et sera conforme à l'AODC en Ontario. Le 1812-HVO est doté d'un tube de trop-plein lisse qui maximise le contrôle des infections dans les applications dans une cuvette nécessitant un trop-plein. Les éviers Gemstone sont compatibles et garantis lorsqu'ils sont utilisés avec toutes les principales marques de feuilles à surface solide (acrylique et polyester) avec les mêmes garanties de feuilles.

    Spécification
    • I.D.: 18” x 12 3/4” (457 mm x 323 mm)
      Depth: 4 1/2”* (127 mm)
      *Depth does not include counter top thickness
      ADA Compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1812-hvo
    • Famille de produitsVanity Sinks
    • Groupe de produitsRectangular Vanity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks