Publier vos produits
1812-UVO Universal Design Lavatory
1812-UVO Universal Design Lavatory
    Gemstone

    1812-UVO Universal Design Lavatory

    Traduit par Google,

    La cuvette de lavabo Gemstone 1812-VO Universal Design fait partie de l'engagement de Gemstone envers un design attrayant pour tous. La conception, la fonction et les performances sont essentielles pour les architectes, les concepteurs et les propriétaires d'aujourd'hui. Le 1812-VO est idéal pour toutes les applications, résidentielles, cliniques, commerciales, restaurants et laboratoires. La profondeur du bol permet des applications ADA jusqu'à des profondeurs de 17 pouces, ce que la plupart des bols ne peuvent pas faire. Le 1812-VO est doté d'un tube de trop-plein lisse qui maximise le contrôle des infections dans les applications hospitalières dans une cuvette nécessitant un trop-plein.
    Les éviers Gemstone sont compatibles et garantis lorsqu'ils sont utilisés avec toutes les principales marques de feuilles à surface solide (acrylique et polyester) avec les mêmes garanties de feuilles.

    Spécification
    • I.D.: 18” x 12 3/4” (457 mm x 323 mm)
      Depth: 5”* (127 mm)
      *Depth does not include counter top thickness
      ADA Compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1812-uvo
    • Famille de produitsVanity Sinks
    • Groupe de produitsRectangular Vanity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks