Publier vos produits
2716-US Single Bowl Sink
2716-US Single Bowl Sink
    Gemstone

    2716-US Single Bowl Sink

    Traduit par Google,

    L'évier à une cuve de conception universelle Gemstone 2716-US offre une autre solution pour les cuisines ou les salles de pause d'entreprise qui ont besoin d'un évier de cuisine de conception universelle. Les éviers en pierres précieuses offrent des performances inégalées dans n'importe quel
    matériau en feuille à surface solide. L'évier 2716-US s'intègre bien dans une armoire de 30 po et est idéal pour une cuisine peu encombrante nécessitant un grand évier à cuve unique. Le drain décalé à l'arrière libère de l'espace dans l'armoire sous l'évier et offre une protection appropriée des genoux.
    autorisation pour les applications ADA.
    Les éviers Gemstone sont compatibles et garantis lorsqu'ils sont utilisés avec toutes les principales marques de feuilles à surface solide avec les mêmes garanties de feuilles.

    Spécification
    • I.D.: 27” x 16” (686 mm x 406 mm)

      Depth: 5 1/2”* (140 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2716-us
    • Famille de produitsVanity Sinks
    • Groupe de produitsRectangular Vanity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks