Publier vos produits
2916-UD Universal Design Kitchen Sink
2916-UD Universal Design Kitchen Sink
    Gemstone

    2916-UD Universal Design Kitchen Sink

    Traduit par Google,

    L'évier de cuisine à double bol égal Gemstone 2916-UD Universal Design offre un évier de cuisine révolutionnaire sans soudure dans n'importe quel matériau en feuille de surface solide, acrylique, polyester ou mélangé. La conception universelle fait de cet évier un excellent choix dans n'importe quelle cuisine ainsi que l'ADA applicable. Cet évier s'intègre bien dans une armoire de 36 po et peut être utilisé dans n'importe quelle cuisine de maison ou de bureau où la conformité ou la conversion ADA peut être requise. Le séparateur bas dans l'évier ajoute à la fonctionnalité de l'évier en laissant plus de place pour les poignées de casseroles et les articles plus volumineux. Vous pouvez maintenant avoir une option d'évier de cuisine à double bac compatible ADA sans soudure !

    Les éviers Gemstone sont compatibles et garantis lorsqu'ils sont utilisés avec toutes les principales marques de feuilles à surface solide avec les mêmes garanties de feuilles.

    Spécification
    • I.D.: 29 1/2” x 16” (749 mm x 406 mm)
      Depth: 5 1/2”* (140 mm)
      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2916-ud
    • Famille de produitsVanity Sinks
    • Groupe de produitsRectangular Vanity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks