Publier vos produits
General Fix Evo
General Fix Evo

    General Fix Evo

    Traduit par Google,

    SYSTÈMES D'ANCRAGE AUX STRUCTURES TECHNOLOGIQUES SUR LE TOIT

    Le département R&D de General Membrane SpA a développé et breveté les systèmes General Fix EVO et General Fix pour la connexion de modules photovoltaïques, systèmes solaires thermiques et systèmes technologiques en couverture.

    Les caractéristiques des systèmes General Fix EVO et General Fix permettent de l'installer sans compromettre la fonctionnalité et la durabilité de la toiture, en respectant l'étanchéité.

    Les deux systèmes sont basés sur le principe de couplage de composants spécifiques étudiés et testés pour résister aux fortes contraintes d'extraction du vent.

    Spécification
    • COMPONENTS AND APPLICATIONS

      General Fix EVO can be applied on both flat and inclined coverings waterproofed with existing or newly-made polymer-bitumen membranes.

      The system consists of:

      1. Polymer-bitumen membrane band for fixing onto the covering waterproofing layer.
      2. Polymer-bitumen membrane band featuring a specific mixture developed by General Membrane SpA R&D Department to ensure outstanding adherence and cohesion properties over time. Fitted with a double removable silicone film.
      3. Aluminium profile for fixing photovoltaic modules or technological installations. Its  surface guarantees high adherence and resistance to uplift. The profile has a new structure with a central housing for accessories of connection to the base support.
      4. Slated membrane band used to complete the fixing system and to protect the underneath layers from UV rays, fitted with a removable silicone film on the lower side.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.General-Fix-Evo-su-manto-bituminoso
    • Famille de produitsGeneral Fix
    • Groupe de produitsPV
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalIsolation
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Nom UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Code UNSPSC26131801
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Titre OmniClassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes