Publier vos produits
General Fix
General Fix

    General Fix

    Traduit par Google,

    SYSTÈMES D'ANCRAGE AUX STRUCTURES TECHNOLOGIQUES SUR LE TOIT

    Le département R&D de General Membrane SpA a développé et breveté les systèmes General Fix EVO et General Fix pour la connexion de modules photovoltaïques, systèmes solaires thermiques et systèmes technologiques en couverture.

    Les caractéristiques des systèmes General Fix EVO et General Fix permettent de l'installer sans compromettre la fonctionnalité et la durabilité de la toiture, en respectant l'étanchéité.

    Les deux systèmes sont basés sur le principe de couplage de composants spécifiques étudiés et testés pour résister aux fortes contraintes d'extraction du vent.

    Spécification
    • COMPONENTS AND APPLICATIONS

      General Fix can be applied on both flat and inclined coverings on synthetic layers.

      The General Fix system consists of two elements:

      1. BandFix: VELCRO Loop band in the same material as the synthetic membrane.
      2. AluFix: Aluminium profile and VELCRO Hook band.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.General-Fix-su-manto-sintetico
    • Famille de produitsGeneral Fix
    • Groupe de produitsPV
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalIsolation
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Nom UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Code UNSPSC26131801
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Titre OmniClassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes