Publier vos produits
FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

Traduit par Google,
  • Connexion de tuyauterie flexible
  • Installation flexible
Spécification
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

Spécifications techniques
  • Réference unique.VRF_UTP-RX08AH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsConnection Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)298
  • Largeur (mm)660
  • Profondeur (mm)618
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC