Publier vos produits
Plywood, 17mm

Plywood, 17mm

Traduit par Google,

Le contreplaqué est un matériau en feuille fabriqué à partir de fines couches ou "plis" de placage de bois qui sont collés ensemble avec des couches adjacentes dont le grain du bois est tourné jusqu'à 90 degrés l'un par rapport à l'autre.

Spécifications techniques
  • Réference unique.plywood_17
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)17
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_86
  • Description de l'Uniclass 2015Structural veneer plywoods
  • Code CSI MasterFormat 201406 25 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Prefinished Plywood Paneling
  • Numéro OmniClass23-13 19 11 11 13
  • Titre OmniClassThin Wood Sheets
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS