BELLE. CHAUDE. DURABLE.
Pourquoi choisir le séquoia ?
Le séquoia véritable, issu de forêts gérées durablement du nord de la Californie, est une ressource naturelle et renouvelable, utilisable pour de nombreux projets de construction adaptés aux résineux. Il peut remplacer le cèdre rouge de l'Ouest et d'autres essences similaires. Les produits dérivés du séquoia comprennent des planches, des bardages, des terrasses, des clôtures, du bois d'œuvre et des poutres, permettant la construction de terrasses, de clôtures, d'aménagements de jardin, d'espaces paysagers, de bardages et de lambris, de charpentes et d'innombrables autres projets d'intérieur et d'extérieur. Peu de matériaux de construction offrent une telle combinaison de beauté naturelle, de chaleur, de durabilité et de polyvalence. Le séquoia se travaille facilement avec des outils de menuiserie classiques et accepte parfaitement les peintures, les teintures et autres finitions. Mais c'est sa riche couleur rouge qui le rend légendaire. Chaque planche de séquoia est unique. Un tel caractère distinctif est incomparable à celui des produits alternatifs synthétiques.
Bois de construction en séquoia
Le bois d'œuvre en séquoia de Humboldt Sawmill offre une polyvalence inégalée. Disponible en épaisseurs de 2,5 cm et 5 cm, en longueurs de 2,4 m à 6 m et dans une vaste gamme de qualités de séquoia, il convient à de nombreuses applications de construction courantes : charpentes légères, jardinières et plates-bandes, terrasses et balustrades, clôtures, jardinage, aménagement paysager, moulures, et bien plus encore. Pourquoi le bois d'œuvre en séquoia de Humboldt Sawmill est-il si populaire pour toutes ces applications et bien d'autres ? Tout simplement parce que sa beauté naturelle est incomparable. Il présente des teintes rouge profond et jaune crème, ainsi que des motifs de grain uniques ; aucun autre bois naturel n'est aussi saisissant. Le séquoia accepte également très bien les teintures et les finitions et est facile d'entretien tout au long de sa longue durée de vie.