Publier vos produits
Humboldt Sawmill Redwood Boards
Humboldt Sawmill Redwood Boards
Humboldt Sawmill Redwood Boards
Humboldt Sawmill Redwood Boards

    Humboldt Sawmill Redwood Boards

    Traduit par Google,
    BELLE. CHAUDE. DURABLE.

    Pourquoi choisir le séquoia ?

    Le séquoia véritable, issu de forêts gérées durablement du nord de la Californie, est une ressource naturelle et renouvelable, utilisable pour de nombreux projets de construction adaptés aux résineux. Il peut remplacer le cèdre rouge de l'Ouest et d'autres essences similaires. Les produits dérivés du séquoia comprennent des planches, des bardages, des terrasses, des clôtures, du bois d'œuvre et des poutres, permettant la construction de terrasses, de clôtures, d'aménagements de jardin, d'espaces paysagers, de bardages et de lambris, de charpentes et d'innombrables autres projets d'intérieur et d'extérieur. Peu de matériaux de construction offrent une telle combinaison de beauté naturelle, de chaleur, de durabilité et de polyvalence. Le séquoia se travaille facilement avec des outils de menuiserie classiques et accepte parfaitement les peintures, les teintures et autres finitions. Mais c'est sa riche couleur rouge qui le rend légendaire. Chaque planche de séquoia est unique. Un tel caractère distinctif est incomparable à celui des produits alternatifs synthétiques.

    Planches de séquoia

    Les planches de séquoia de la scierie Humboldt comptent parmi les produits les plus polyvalents de l'entreprise. Elles se prêtent à de nombreuses applications de construction : murs décoratifs, balustrades de terrasse et de clôture, bandeaux de rive, étagères, moulures, etc. Disponibles en épaisseurs de 2,5 cm (1 pouce) et en longueurs de 1,80 m à 6 m (6 à 20 pieds), elles se déclinent en différentes qualités : Cœur B, Cœur Clair, Grade B, Clair et Cœur Construction. Comme tous nos produits, les planches de séquoia de la scierie Humboldt sont certifiées écologiques et proviennent de forêts gérées durablement du nord de la Californie, où les travailleurs bénéficient de salaires et d'avantages sociaux décents.

    Spécification
    • Redwood Boards

      Humboldt Sawmill redwood boards are available in the following options:

      • Dimension
        • 1×2
        • 1x3
        • 1x4
        • 1x6
        • 1x8
        • 1x12
      • Length
        • 6-20′
      • Grades Available
        • Heart B, Heart Clear, B Grade, Clear, and Construction Heart
      • Finish Characteristics
        • Rough, S4S*, S1S2E**

      *Surfaced four sides

      **Surfaced one side two edges

    Spécifications techniques
    • Réference unique.humboldt-sawmill-redwood-boards
    • Famille de produitsHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • Groupe de produitsRedwood Boards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Code CSI MasterFormat 201406 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Millwork
    • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11 13
    • Titre OmniClassSoftwood Rigid Profiles