Publier vos produits
Ultra Flush® EL, 12" Rough-In, Pressure-Assist Toilets (1.1 gpf, 1.6 gpf or dual flush)

Ultra Flush® EL, 12" Rough-In, Pressure-Assist Toilets (1.1 gpf, 1.6 gpf or dual flush)

Traduit par Google,
UGS # DF-21-312, 21-312, EF-21-312
Conforme à l'ADA : Non

La description
  • DF-21-312
    • Double chasse 1,1 gpc/1,6 gpc
    • Allongé (bol = 21-372 / réservoir = DF-28-380)
  • 21-312
    • Faible consommation (1,6 gpc)
    • Allongé (bol = 21-372 / réservoir = 28-380)
  • EF-21-312
    • Haute efficacité (1,1 gpc)
    • Allongé (bol = 21-372 / réservoir = EF-28-380)
  • Toilette 2 pièces de style classique Gerber
  • Rinçage sous pression
  • Action siphon-jet
  • Levier de déclenchement à droite en option disponible
  • Taille moyenne du siphon de 3 1/3", siège non inclus
  • Les couleurs d'écran de la porcelaine vitrifiée ne doivent être utilisées qu'à titre de référence. Contactez votre représentant Gerber local pour obtenir un tableau des couleurs de la Chine ou visitez une salle d'exposition pour voir les puces en porcelaine réelles.

Caractéristiques
Largeur 20 1/4"
Profondeur 30"
Hauteur 28 1/4"
Hauteur de jante 14 1/2"
Brut en 12"
Jante à la surface de l'eau 4 1/2"
Joint d'étanchéité 2 1/2"
Spécifications techniques
  • Réference unique.gerber-0004
  • Famille de produitsWater Closets
  • Groupe de produitsUltra Flush®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette