Publier vos produits
TARALAY INITIAL ACOUSTIC 43
TARALAY INITIAL ACOUSTIC 43
    Gerflor

    TARALAY INITIAL ACOUSTIC 43

    Produit & Décor :

    • Décors bois et minéraux pour une atmosphère cosy et naturelle; décors graphiques et colorés pour des espaces originaux et délimités
    • Vernis Protecsol : résistance aux tâches
    • Isolation acoustique : -19 db
    • Revêtement avec mousse haute densité :  Confort à la marche et chocs amortis
    • Disponible en version compact et confort

    Installation & Maintenance :

    • Revêtement souple : très facile à couper et à installer
    • Compatible avec la sous couche Sporisol: installation possible sur des supports humides / sales / amiantés
    • Compatible avec le Clean Corner Système: remontées en plinthe et soudures facilitées

    Marchés :

    • Large palette de bois, bétons, et décors graphiques qui conviennent parfaitement aux applications : éducation, santé, tertiaire, maison de retraite, hôtellerie.
    • Facile à remonter en plinthe et à souder, compatible avec le Clean Corner Système : parfait pour les applications où l'étanchéité est un must
    • Excellent comportement antiviral et antibactérien: adapté aux applications santé

    Environnement :

    • TVOC après 28 jours < 10 microgrammes/m3: excellente qualité de l'air intérieure
    • 100% recyclable
    • Fabriqué en France: réduction de l'impact carbone du transport
    • 100% compatible avec les exigences REACH, sans phtalate, sans formaldéhyde: Santé et sécurité

    Contactez Gerflor

    Spécification
      • Décors naturels et graphiques
      • Isolation acoustique -19 db
      • Environnement fort trafic

      La référence des rouleaux pour les zones à fort trafic : des décors incontournables et une facilité de maintenance

      Pose 

      • Pose collée

      Acoustique 

      • 19 dB

      Glissance 

      • R10

      Classement feu 

      • Bfl-s1

      Classifications 

      • U4P3E2/3C2
      • 34/42
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-HETACOUS-TLY-IN
    • Famille de produitsFlooring - Multilayered Acoustic
    • Groupe de produitsTaralay Confort
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-12
    • Numéro d'édition4
    • Hauteur (mm)3.35
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)25000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes