Publier vos produits
Mipolam Affinity
Gerflor

Mipolam Affinity

Traduit par Google,

MIPOLAM AFFINITY est un revêtement de sol en vinyle homogène pressé en feuilles de 2m, d'une épaisseur de 2mm et d'un poids de 2850g. Le design non directionnel avec de la couleur dans toute l'épaisseur se décline en 28 références présentant un dessin contrasté & une finition mate.
Ce revêtement de sol est recommandé pour les bâtiments collectifs facilitant les plinthes, ainsi que les angles et les soudures.

Le revêtement de sol est équipé d'Evercare ™, traitement de surface breveté obtenu par réticulation laser UV offrant la meilleure résistance chimique aux principaux produits utilisés dans le milieu de la santé comme la bétadine, l'éosine, les solutions hydro alcooliques, rendant l'entretien facile et le sol durable. Ce traitement évite l'application de toute émulsion acrylique pendant toute la durée de vie du produit.
Il est exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistant et très bioaccumulable) ou PBT (persistant, bioaccumulable et toxique) et est conforme à REACH.
Ses émissions de COV après 28 jours (ISO 16000-6) sont inférieures aux seuils de détection (<10 μg/m3) et ce produit est classé A+ (la meilleure classe).
Sur demande, MIPOLAM AFFINITY est disponible avec un plastifiant sans phtalate.
Ce revêtement de sol est antistatique (<2kV), son indentation résiduelle est ≤ 0,02 mm à 150 minutes respectant la norme EN ISO 24343-1 (EN 433).
Ce revêtement de sol est conforme à la norme EN ISO 10581 (EN 649) offrant un indice d'usure du groupe T et est conforme à la norme EN ISO 10581 offrant une teneur en liant de type I, ce qui le rend adapté aux zones de trafic intense.
Il a une résistance au feu Bfl-s1.

Contactez Gerflor

Spécification
  • Commercial flooring - Homogeneous

    High performance homogeneous flooring suitable for heavy duty traffic, available in sheet format.

    T Group => best abrasion resistance
    Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, no wax for life and high stain resistance
    Palette of 28 non directional colours for freedom of design
    Modern surface with a matt finish
    TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Also available in tile for a minimum order quantity of 500 sqm per colour

Spécifications techniques
  • Réference unique.GER-HOM-MIP-AFFINITY
  • Famille de produitsFlooring - Homogeneous
  • Groupe de produitsMipolam
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-12
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)2
  • Largeur (mm)2000
  • Profondeur (mm)20000
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePVC
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes