Publier vos produits
Creation 55 Looselay Acoustic
Gerflor

Creation 55 Looselay Acoustic

Collection

  • 2 formats : dalle (500x500 mm) ou lame (229x1220 mm)
  • Une construction unique Duo Core, renforcée par un voile de verre alliant confort et stabilité
  • Envers acoustique intégré apportant une isolation acoustique de 19dB aux bruits d'impact
  • Vernis PUR+Mat pour un rendu ultra mat et un entretien facilité
  • Chanfrein sur les 4 côtés

Installation

  • Pose poissée repositionnable - compatible avec les planchers techniques
  • La pose la plus rapide pour les grandes pièces
  • Pose sur carrelage (joint <4mm)

Application

  • Idéal pour les applications à trafic modéré nécessitant une gestion améliorée de l'acoustique : bureau, hôtellerie, ...
  • Pour les locaux classés U3P3E2C2

Environnement

  • 100% recyclable en fin de vie
  • 35% de contenu recyclé
  • TVOC <10μg/m3
  • Phtalate free

Contactez Gerflor

Spécifications techniques
  • Réference unique.gerf-crea55-LLA
  • Famille de produitsFlooring - LVT
  • Groupe de produitsCreation
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2023-02-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePVC
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes