Publier vos produits
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
    Gerflor

    Creation 70 Connect

    Traduit par Google,

    Produit:

    • Dalle carrée XL
    • Construction exclusive "Noyau renforcé résilient", renforcé de particules de verre pour une meilleure stabilité
    • Vernis mat PUR+ : aspect naturel et facile à nettoyer

    Installation:

    • Installation à emboîtement avec queues d'aronde - idéale pour la rénovation
    • Breveté Gerflor - Queues d'aronde exclusives
    • Direct sur céramique si joint <5mm

    Application:

    • Idéal pour les zones à fort trafic : spécialiste de la chaîne, magasins, bureaux, hall d'accueil, éducation, bâtiments publics...

    Environnement:

    • 100% recyclable
    • 55 % de contenu recyclé
    • COVT <10μg/m3

    Contactez Gerflor

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gerf-crea70-CN
    • Famille de produitsFlooring - LVT
    • Groupe de produitsCreation
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-02-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes