Publier vos produits
PVC-C Other Valves

PVC-C Other Valves

Traduit par Google,

Le système PVC-C cimenté pour des applications dans la plage de température de 0°C à 80°C. Ce système résistant à la corrosion offre une durabilité et une sécurité maximale dans les applications agressives. Le PVC-C est utilisé partout où des fluides agressifs tels que des acides lactiques ou des acides sont transportés à des températures élevées, par exemple dans les industries chimiques, papetières et papetières, le traitement des métaux ou la production de microélectronique.

Le fichier de téléchargement se compose de :

Vanne à membrane Types 514, 515, 517, 604, 605

Filtre de conduite Type 305

Vanne de régulation de pression types 582, 586

Vanne de ventilation et de purge Type 591, 595

Spécification
  • Main Applications:

    • Aggressive media

    Main Advantages:

    • Good chemical resistance • Application in the higher temperature range
    • Flame-retardant and self-extinguishing
    • Serves many industrial applications

Spécifications techniques
  • Réference unique.PVC-C-Other-Valves
  • Famille de produitsPVC-C Industrial Piping System
  • Groupe de produitsValves
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCPVC
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
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
Produits similaires