Publier vos produits
PVC-U Other Valves

PVC-U Other Valves

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Traduit par Google,

Le système PVC-U cimenté avec d'excellentes propriétés dans la plage de température de 0°C à 60°C. Grâce à son excellente résistance chimique et à la corrosion, le système PVC-U offre de nombreux domaines d'application. Le système est largement utilisé dans les industries chimiques et textiles, le traitement de l'eau et de l'eau potable et les lignes de vide.

Le fichier de téléchargement se compose de :
Vanne à flotteur type V140
Garde de jauge
Filtre de conduite Type 305, 306
Électrovanne Types 157, 160, 161, 165
Papillon des gaz V251
Vanne de ventilation et de purge Type 591, 595
Pompe d'aspiration à jet d'eau


GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Marine
    • Chemical Process Industry
    • Microelectronics
    • Power Plants

    Main Advantages:

    • Fulfills all the requirements and criteria for the successful construction, maintenance and operation of industrial piping systems
    • Efficient and durable products
    • Low installation costs - can be quickly assembled into a piping System
    • Maximum safety & profitability of quality


Spécifications techniques
  • Réference unique.PVC-U-Other-Valves
  • Famille de produitsPVC-U Industrial Piping System
  • Groupe de produitsValves
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondairePVC
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
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
Produits similaires